Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Indústria química e sistemas ambientais: Visão geral do produto

Filtro de produtos

GEMÜ 0322
0322
Rosca fêmea
Eletromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Rosca fêmea
Eletromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Rosca fêmea
Eletromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Luva colável; Rosca fêmea
Eletromagnético
PVC-U; PVDF
4 bar
100 °C
-20 °C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50