Por meio do adaptador multifuncional GEMÜ PPF pode-se prevenir a entrada de partículas estranhas durante a montagem de válvulas de diafragma. Além disso, pode ser usado para a transmissão de gás de soldagem, no caso de se soldar os corpos à tubulação. Também possível para a alimentação ou transmissão de fluidos de passivação, ou no caso de uma análise endoscópica dos pontos de solda.
- Proteção da sede da válvula no caso das válvulas de diafragma
- Adequado para passagens de gás de solda
- Não deixa sujeira na instalação, como restos de cola (como nas colagens típicas da sede durante a solda)
- Utilização para passivação e lavagem da tubulação
- Possibilidade de conexão para realização de testes de pressão
- Lavagem com pleno coeficiente de vazão (sem sedimentos na válvula)
- Reutilizável
- Material: 1.4435, material de fundição de revestimento
- Material da vedação : EPDM
- Tamanhos do diafragma : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Pressão máx. de operação: 16 bar
- Conformidades : FDA | USP
Novidades sobre o produto
10.06.2020