GEMÜ GDR

Atuador rotativo pneumático Basic, dupla ação

  • Descrição
  • Características

O atuador pneumático Basic GEMÜ GDR é um atuador rotativo de dupla ação com rotação no sentido horário para aplicações abrir/fechar. Com a conexão normal para válvula piloto, indicação elétrica de posição, assim como, conexão flangeada conforme ISO 5211, é adequado para a montagem em válvulas borboleta e válvulas de esfera.

  • Corpo de alumínio anodizado e tampa revestida com epóxi RAL5021
  • Área de ajuste posições finais ± 5°
  • Aplicável em aplicações abrir/fechar em ambiente não agressivo
  • Interface conforme EN ISO 5211
  • Interface para feedback elétrico ou válvula piloto  conforme VDI/VDE3845