Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ FMES

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças são produzidas em sala limpa, e possuem alta resistência química.

  • Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
  • Operação simples
  • Conexão: Flare; Male thread; SpaceSaver
  • Material do corpo: PFA
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 200 °C
  • Temperatura mín. do fluido: 25 °C