GEMÜ FUT FlareStar

Peça em T com conexão flare

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

Os corpos das conexões são de PFA, a porca união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as peças foram produzidas em condições de sala limpa sendo de alta resistência química. Além disso, a construção apresenta um deadleg nitidamente reduzido.

  • Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
  • Operação simples
  • Diversas configurações e tipos de conexão
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais :DN 1/4'' até 1 1/4''
  • Tipos de conexões:Flare
  • Materiais :PFA

Acessórios adequados