Diafragmas

Diafragmas

  • Informações gerais
  • Para processos estéreis e higiênicos
  • Para fluidos abrasivos e contaminados
  • Diafragmas de substituição

Qualidade comprovada GEMÜ para todos os processos estéreis e industriais

A GEMÜ fabrica, monta e fornece diafragmas para as válvulas de diafragma de passagem reta e válvulas de diafragma angular.

Para todos os diafragmas originais da GEMÜ se aplica:

  • fabricação e controle de qualidade conforme o elevado padrão GEMÜ
  • Composto especial de acordo com a especificação original da GEMÜ e Compostos com desenvolvimento próprio
  • Ensaio em nossas próprias bancadas de testes, de acordo com os requerimentos do setor farmacêutico, entre outros.
  • Produção no grupo GEMÜ ou por fornecedores certificados, com longas parcerias

Para processos estéreis e higiênicos: Sistema de vedação

Há três décadas a GEMÜ desenvolve seu sistema de vedação para válvulas de diafragma angulares até DN100. Um rebordo de vedação por toda a circunferência do corpo da válvula garante uma vedação estanque para o exterior. Deste modo reduz-se o gap do anel entre o diafragma e o corpo da válvula, e assim, este sistema de vedação é especialmente adequado para aplicações na indústria farmacêutica, de biotecnologia e de cosméticos.
Materiais disponíveis: EPDM, PTFE (uma melhor composição do que o padrão industrial)/EPDM; demais materiais conforme área de aplicação.

Rastreabilidade dos diafragmas da GEMÜ

Os diafragmas da GEMÜ para as válvulas de diafragma de passagem angular podem ser pedidos em embalagens individuais e com certificado de inspeção, para poderem então ser rastreados. Por meio do nosso sistema GEMÜ CONEXO, disponibilizamos também uma identificação cativa - mesmo após a retirada da embalagem ou do estoque. Os respectivos diafragmas são equipados com um chip RFID. Além disso, há a necessidade de uma infraestrutura de TI que consista em uma solução de software móvel e uma estacionária. A serialização permite que os componentes possam ser rastreados de maneira exclusiva e identificados em qualquer momento no sistema usando um leitor de RFID.

Diafragmas de substituição da GEMÜ

para processos assépticos e industriais

Diafragmas são peças de desgaste. Assim sendo, deverão ser inspecionados regularmente e substituídos, caso contrario pode ocorrer um mau funcionamento ocasionando situações de perigo.

Determinação dos ciclos de manutenção

 Os intervalos de manutenção para o controle e a substituição dos diafragmas dependem da sua aplicação. Para se determinar o intervalo de manutenção adequado, deverá ser verificado o histórico de manutenções e a demanda de esterilizações, processos de limpeza ou ciclos de acionamento. O tipo do fluido também deverá ser observado. No caso de fluidos de operação viscosos ou abrasivos, o intervalo de manutenção é bem mais curto em comparação a líquidos neutros, por exemplo.

Estoque

 Quando não for possível documentar devidamente o intervalo de manutenção ou o diafragma tem de ser substituído apenas depois de constatado um vazamento, é bom manter um estoque para  poder reagir a tempo. Contudo você deverá considerar de que os componentes de elastômeros apresentam um prazo de validade máximo recomendado para estoque e operação. No caso dos diafragmas GEMÜ, este prazo é de 1 a 6 anos – com armazenagem adequada.

Ciclos de encomenda

Utilizando nossa experiência, recomenda-se manter uma pequena área para estoque de peças de uso frequente e, no caso de instalações com uma quantidade de válvulas de diafragma relativamente grande providenciar uma encomenda contínua. Neste caso, você receberá automaticamente um fornecimento posterior de diafragmas num período de tempo determinado por você.

Pedido

Diafragmas para substituição poderão ser pedidos como itens avulsos. Devido ao processo de rastreabilidade, principalmente no caso de processos higiênicos oferecemos a opção de solicitar a embalagem e a identificação individual dos diafragmas, assim como, de fornecer o certificado de inspeção correspondente.

Para as válvulas de diafragma assépticas de metal, elaboramos uma tabela correspondente com números de pedido para diafragmas de substituição.

Para as válvulas de diafragma de metal e/ou de plástico industriais, assim como, para as válvulas de diafragma de alta pureza de plástico, favor dirigir-se a sua pessoa de contato porque, existem  muito mais tipos ou, dependendo do produto, outros versões estão disponíveis.

 

Os diafragmas GEMÜ foram desenvolvidos testados e liberados para a utilização com corpos de válvula GEMÜ. Portanto, não recomendamos a utilização de diafragmas de outros fabricantes nos corpos de válvula GEMÜ. Se contudo, forem utilizados diafragmas de outros fabricantes não assumimos qualquer responsabilidade.

GEMÜ Code 13
Code 13
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:max. 150
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | USP
GEMÜ Code 17
Code 17
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ Code 19
Code 19
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ Code 2
Code 2
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Material do diafragma:NBR
  • Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
GEMÜ Code 28
Code 28
  • Media temperature :-10 to 85 °C
  • Sterilization temperature:Not sterilizable
  • Diaphragm material:EPDM
  • Diaphragm sizes:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vacuum:up to 70 mbar (absolute)
GEMÜ Code 29
Code 29
  • Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização*: não esterilizável
  • Material do diafragma: EPDM
  • Tamanhos do diafragma : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vácuo: até 70 mbar (absolutos)

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

GEMÜ Code 36
Code 36
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
  • Temperatura do fluido:14 até 212 °F
  • Temperatura de esterilização:
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ Code 3A
Code 3A
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:max. 150
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | USP
GEMÜ Code 4
Code 4
  • Temperatura do fluido: -10 até 90 °C
  • Temperatura de esterilização*:
  • Material do diafragma: FKM
  • Tamanhos do diafragma : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Vácuo: até 70 mbar (absolutos)
GEMÜ Code 4A
Code 4A
  • Temperatura do fluido: -10 até 90 °C
  • Temperatura de esterilização*:
  • Material do diafragma: FKM
  • Tamanhos do diafragma : 8
  • Vácuo: até 70 mbar (absolutos)
GEMÜ Code 54
Code 54
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ Code 5M
Code 5M
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
  • Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ Code 5T
Code 5T
  • Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização*:
  • Material do diafragma: PTFE / FKM
  • Tamanhos do diafragma : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vácuo: até 70 mbar (absolutos)

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

GEMÜ Code 71
Code 71
  • Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
  • Material do diafragma:PTFE/PVDF/EPDM
  • Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
GEMÜ Code 8
Code 8
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Material do diafragma:CR
  • Tamanhos do diafragma:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
  • Vácuo:até 70 mbar (absolutos)