Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ Code 36

Diafragma EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

    • Material da vedação
    • Conformidades: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Regulamento (CE) Pos. 1935/2004; USP
    • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
    • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
    • Temperatura de esterilização: max. 150 °C

    Vídeo do produto

    Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

    10:43 min
    66 Visualizações
    Online desde 16.09.2015