Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ Code 4

Diafragma FKM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma FKM GEMÜ código 4 (FPM) foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na tecnologia química e ambiental, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito de borracha fluorada.

  • Resistente a hidrocarbonetos e substâncias ácidas fortes, solventes aromáticos, ozônio, cloro gasoso e solventes clorados
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Temperatura máx. do fluido: 90 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C

Vídeo do produto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:41 min
1634 Visualizações
Online desde 16.09.2015