Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ Code 52

Diafragma PTFE / EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma PTFE/EPDM GEMÜ código 52 compõe-se de uma placa de PTFE e um encosto de EPDM, unidos firmemente entre si (totalmente laminados). Este diafragma reúne todas as vantagens do material PTFE, e a flexibilidade de um diafragma de elastômero, num único produto. Para otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE, como, o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ. O diafragma, na versão até o diafragma tamanho 100, corresponde a FDA, USP Class VI e EMA / 410 / 01 Revision 3.

  • Insensível também a temperaturas mais elevadas
  • Alta resistência química devido a placa de PTFE
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C