Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização.

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ Code 5A

Diafragma PTFE / EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma PTFE/EPDM GEMÜ código 5A compõe-se de uma placa de PTFE e um encosto de EPDM, unidos firmemente entre si (totalmente laminados). Este diafragma reúne todas as vantagens do material PTFE, e a flexibilidade de um diafragma de elastômero. Para otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE, como, o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ. O diafragma corresponde a FDA, USP Class VI e EMA / 410 / 01 Revision 3.

  • Insensível também a temperaturas mais elevadas
  • Alta resistência química devido a placa de PTFE
  • Montagem simples através de um pino de borracha vulcanizada
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C

Vídeo do produto

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:13 min
767 Visualizações
Online desde 04.04.2018

Novidades sobre o produto

09.04.2018

Novos tutoriais para a substituição de diafragmas em 2 peças

Nos últimos anos o time de treinamentos da GEMÜ publicou vários vídeos para determinados conteúdos, como, a substituição de peças de desgaste.