Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ Code 5E

Diafragma PTFE / EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma PTFE/EPDM GEMÜ código 5E compõe-se da placa de PTFE e do encosto de EPDM, que são combinados de forma flexível entre si. O diafragma de 2 peças reúne todas as vantagens do material PTFE, e a flexibilidade de um diafragma de elastômero, num único produto. Para otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE, como, o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ. O diafragma corresponde a FDA, USP Class VI e EMA / 410 / 01 Revision 3.

  • Insensível também a temperaturas mais elevadas
  • Alta resistência química devido a placa de PTFE
  • Montagem simples através de um pino roscado sinterizado
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C

Vídeo do produto

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:13 min
660 Visualizações
Online desde 04.04.2018

Novidades sobre o produto

09.04.2018

Novos tutoriais para a substituição de diafragmas em 2 peças

Nos últimos anos o time de treinamentos da GEMÜ publicou vários vídeos para determinados conteúdos, como, a substituição de peças de desgaste.