Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Conexões GEMÜ de PFA

Tubos e conexões soldadas

  • Áreas de aplicação e setores
  • Conexões

Áreas de aplicação e setores industriais

A pureza dos fluidos de processo é cada vez mais decisiva em relação a qualidade e quantidade dos produtos no caso de muitas áreas de alta tecnologia. A gama reúne tanto as áreas da ótica, aviação e aeroespaço, assim como, a tecnologia biológica e genética, até mesmo a microeletrônica ou a produção de semicondutores. Numerosos construtores de instalações e clientes finais escolhem válvulas, conexões e tubulações da GEMÜ no equipamento de seus aparelhos e instalações de produção, tanto para regulação e controle do fluído, assim como, para os processos de limpeza, pintura externa ou de corrosão. Nisso, as soluções de sistemas e os componentes de alta pureza convencem com sua alta resistência e indiscutível pureza.

Conexões

No nosso local de fabricação na Suíça, são produzidas 100 diferentes versões de conexões, sob condições de sala limpa de acordo com a norma DIN 16901-140. Nisso, os corpos das conexões são de PFA, as porcas união de PFA, PVDF ou CPFA. Todas as conexões comerciais poderão ser fornecidas no contexto da gama de produtos FlareStar.

Fábrica de sala limpa em Emmen

Desde setembro de 2012 a GEMÜ produz válvula e conexões em uma nova fábrica de sala limpa na cidade de Emmen, no cantão Luzern da Suíça. A capacidade do local de produção em Rotkreuz não foi mais suficiente devido a um enorme sucesso de mercado, e assim, foi instalado neste local uma moderna produção e montagem. O foco no planejamento e na realização deste local foi a concepção dum gerenciamento de qualidade atual e futurístico. Assim, pode-se garantir a qualidade do produto e do fabricante, por exemplo, através da utilização de matérias-primas específicas e controladas, e auditoria por meio de clientes e locais oficiais.

Conexões de mangueirasConexões de soldagens
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"

Sinopse

Conexões retasConexões angularesConexões em T
TipoPeças de união, redutores, adaptadores, uniões sem anel O'RingUniões, redutor, união em arco, ângulos de montagem, adaptadores angulares, adaptadores de arcouniões T e redutores em T
ConexõesFlare, SpaceSaver, rosca fêmea NPT, NPT, rosca macho, rosca macho JIS, solda de topo, bucha de cola DINFlare, SpaceSaver, rosca fêmea NPT, NPT, rosca macho, rosca macho JIS, solda de topoFlare, SpaceSaver, rosca macho NPT, rosca fêmea NPT, solda de topo

Além disso, são disponíveis peças em cruz, bujões e tampões, assim como, diversos outros acessórios. Aqui também podemos mencionar as ferramentas para apertar as porcas união FlareStar e o pinhão para modulação da tubulação.

1 2 3 4 5 6
GEMÜ FCP
FCP
Flare
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FCPM
FCPM
Flare; Rosca NPT
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FEPM
FEPM
Flare
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FFA
FFA
Flare; Rosca NPT
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FFBT
FFBT
Flare; Rosca NPT
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FFC
FFC
Flare
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FFE
FFE
Flare; Rosca NPT
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FLAD
FLAD
Flare; Solda de topo
6 bar
200 °C
25 °C
GEMÜ FLC
FLC
6 bar
200 °C
25 °C
1 2 3 4 5 6