Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 481

Válvula borboleta de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ 481 Victoria® possui um atuador de metal, de acionamento pneumático. Esta válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 - 600 e em diversas versões de corpos Wafer, Lug e flangeados.

  • Certificações: água potável (DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua), gás (DVGW)
  • Torques baixos
  • Instalação simples
  • Construção modular
  • Aplicações variadas usando uma gama de materiais
  • Design de vedação avançado - até para diâmetros maiores
  • Pintura externa do corpo conforme ISO 12944-6 C5-M
  • Aplicável em regiões costeiras e Offshore, assim como, em prédios com elevada carga por condensação e impurezas
  • Conexão: Flange
  • Atuador: Pneumático
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: EN-GJS-400-15
  • Pressão máx. de operação: 16 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 150 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600

Vídeo do produto

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:53 min
971 Visualizações
Online desde 16.09.2015

Novidades sobre o produto

08.10.2018

Start para a válvula borboleta GEMÜ 480 Victoria

O novo certificado DNV-GL...

Novidades sobre o produto

12.05.2016

Novas certificações oferecem ainda mais possibilidades de aplicação

Produtos de alta qualidade e numerosas possibilidades de configuração