GEMÜ 487 Victoria

Válvula borboleta de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula borboleta de vedação macia GEMÜ 487 Victoria possui um acionamento manual. Dependendo da solicitação do cliente, esta válvula possui uma alavanca ou uma caixa de engrenagens de metal. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo wafer, lug e flangeado.

  • Torques baixos graças ao contorno do disco especial
  • Vedação melhorada
  • Aplicações variadas usando uma gama de materiais
  • Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Controle das posições finais opcional
  • Espessura da camada mín. 250 µm
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanque conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Temperatura do fluido:-10 até 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 600
  • Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
  • Normas de conexão:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento do corpo:Epóxi
  • Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão
  • Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | Rilsan®
  • Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
97 Visualizações
Online desde 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Aplicações do produto

Válvulas borboleta da GEMÜ na usina de tratamento de água Trollmühle - remoção de urânio e desmineralização parcial através do processo Uranex® e Carix®

​A usina de tratamento de água da Associação de Abastecimento de Água Trollmühle em Windesheim, Bingen am Rhein na Alemanha, distribui 2,2 milhões de m³ de água potável por ano para aprox. 43.000 pessoas em 14.000 domicílios. Isto, em tempos de pico, corresponde a um volume diário de até 8.500 m³. A empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH preparou o sistema URANEX®, com o qual o teor de urânio, presente por razões geológicas, é reduzido ao mínimo através dos permutadores iônicos. Além disso, a desmineralização parcial através dos permutadores iônicos é feita pelo processo CARIX®.

Novidades sobre o produto

08.10.2018

Start para a válvula borboleta GEMÜ 480 Victoria

O novo certificado DNV-GL...