Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 490

Válvula borboleta com eixo livre

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula borboleta com vedação PTFE GEMÜ 490 possui uma conexão do eixo livre. O disco e o eixo formam uma só peça, carcaça e assento poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta poderá ser fornecida nos diâmetros nominais DN 40 - 900 (1½″ - 36″) e nas versões de corpos tipo Wafer e Lug.

  • Aplicável em funções de bloqueio e de regulagem no caso de gases e líquidos
  • Material da vedação TFM™ (FDA 21CRF 177.1550)
  • Desenho de instalação conforme ISO 5752/20, EN 558-1/20, JIS 10K
  • Conexão: Flange
  • Atuador: sem atuador
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4301, aço inox; Aço S355J2G3; EN-GJS-400-18-LT
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 200 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 900; DN 1000

Vídeo do produto

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

01:37 min
971 Visualizações
Online desde 02.09.2015
Hot-water-cascade-system

Aplicações do produto

Processo de irrigação por água quente

​Na produção farmacêutica e biotecnológica a esterilização de líquidos é de essencial importância. Este é um fato muito importante, tanto para pesquisa, desenvolvimento e a produção de materiais assépticos, como, para o tratamento de soluções parenterais nas farmácias hospitalares. Através do processo de irrigação por água quente da MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, os líquidos em recipientes fechados de vidro ou de outros materiais resistentes a temperaturas (p.ex. ampolas), podem ser esterilizados de forma rápida, segura e cuidadosa.As vantagens do processo de irrigação por água quente encontram-se nos breves tempos de lotes, atingida pela elevada cota de recirculação e densidade de irrigação, e menores tempos de aquecimento e refrigeração.