Os redutores de pressão GEMÜ N082, N182 e N782 garantem uma pressão de saída constante em sistemas de processos técnicos, utilizando a pressão diferencial. Se a pressão subir do lado da saída, a força de mola é menor e a válvula fecha erguendo a mola. A pressão é reduzida até se chegar ao equilíbrio de forças entre a força de mola e a pressão de saída. Se a pressão baixar, a válvula abre pressionando a força de mola através do orifício de comando sobre a superfície do diafragma. A pressão de saída pode ser conferida no manômetro protegido com diafragma (não disponível no N782), e caso necessário, a força de mola pode ser regulada com um parafuso de ajuste.
- A pressão de operação pode ser regulada de forma simples mediante um parafuso de ajuste, e então, bloqueada com a contraporca integrada. Caso for necessário, é possível selar a regulagem efetuada
- O modelo favorável à vazão do corpo da válvula garante bons valores de vazão
- Desvios do sistema são minimizados através da ampla área de controle e a mola em espiral
- O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
- Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
- Material do corpo: PP-B; PVC; PVDF
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura máx. do fluido: 100 °C
- Temperatura mín. do fluido: -20 °C
- Diâmetros nominais: DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')