Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ N182

Redutor de pressão

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

Os redutores de pressão GEMÜ N082, N182 e N782 garantem uma pressão de saída constante em sistemas de processos técnicos, utilizando a pressão diferencial. Se a pressão subir do lado da saída, a força de mola é menor e a válvula fecha erguendo a mola. A pressão é reduzida até se chegar ao equilíbrio de forças entre a força de mola e a pressão de saída. Se a pressão baixar, a válvula abre pressionando a força de mola através do orifício de comando sobre a superfície do diafragma. A pressão de saída pode ser conferida no manômetro protegido com diafragma (não disponível no N782), e caso necessário, a força de mola pode ser regulada com um parafuso de ajuste.

  • A pressão de operação pode ser regulada de forma simples mediante um parafuso de ajuste, e então, bloqueada com a contraporca integrada. Caso for necessário, é possível selar a regulagem efetuada
  • O modelo favorável à vazão do corpo da válvula garante bons valores de vazão
  • Desvios do sistema são minimizados através da ampla área de controle e a mola em espiral
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
  • Material do corpo: PP-B; PVC; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')