Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ N185

Válvula de alivio de pressão

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

As válvulas de alivio de pressão GEMÜ N085 e N185 protegem a instalação e o sistema de tubulação diante de sobrepressões, e reduzem a pressão. A terceira conexão permite que a válvula seja instalada na tubulação principal. Se a pressão aumentar, a mola é erguida e a válvula abre. A pressão é reduzida até um valor previamente ajustado, podendo escapar pela terceira conexão para uma tubulação adjacente. Se a pressão baixar, a força de mola pressiona o diafragma no assento e a válvula fecha. A força de mola pode ser ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste.

  • As válvulas também podem ser reguladas sob pressão de operação
  • A otimização do pistão, das molas e das áreas de controle garantem boas características de controle
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
  • Material do corpo: PP-B; PVC; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')