Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ N786

Válvula de retenção de pressão

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

As válvulas de retenção da pressão GEMÜ N086, N186 e N786 garantem uma contrapressão constante em instalações de processos técnicos. Se a pressão de entrada subir acima de um valor previamente ajustado, o diafragma é erguido contra a pressão de mola. A válvula abre e o excesso de pressão pode escapar pela tubulação de saída. Assim que a pressão diminuir do lado de entrada, a válvula fecha, e a força de mola pressiona o diafragma sobre o assento de vedação. A força de mola pode ser ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste, e bloqueada com a contraporca.

  • A pressão de operação pode ser regulada de forma simples mediante um parafuso de ajuste, e então, bloqueada com a contraporca integrada. Caso for necessário, é possível selar a regulagem efetuada
  • O modelo favorável à vazão do corpo da válvula garante bons valores de vazão
  • Desvios do sistema são minimizados através da ampla área de controle e a mola em espiral
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
  • Material do corpo: PP-B; PVC; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')