- Empresa
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conhecimentos sobre válvulas
- Sistemas de medição e controle
- Soluções customizadas
- Válvulas de descarga e fundo de tanque
- Válvula de diafragma GEMÜ com revestimento interno
- app
- Etiqueta digital para produtos GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componentes para a indústria médica
- Componentes RTS
- Válvulas de blocos multivias GEMÜ
- Sistemas de Amostragem
- Pulsationsdämpfer
- Configuração da válvula
- Soluções Single-Use
- Sistemas médicos
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicações
- Download
- Serviços
- Notícias
- Contatos
- Home
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Válvulas de diafragma
- Áreas de aplicação e setores industriaisTipo da válvulaDados técnicos
Válvula de diafragma: Áreas de aplicação e setores industriais
Com corpos e vedações em diversos materiais, as válvulas de diafragma GEMÜ são usadas com sucesso em varias aplicações. Utilize a função de Pesquisa pelo produto ou a Visão geral dos produtos com opções de filtro, caso você já saiba qual o tipo de corpo que necessitará.Caso contrario, utilize o nosso guia baseado nas áreas de aplicação:



Válvulas de diafragma de metal, assépticas Válvulas de diafragma Single-Use Válvulas de diafragma de metal, industriais Devido aos diversos materiais do diafragma e do acabamento superficial do corpo da válvula até 0,25µm, as válvulas GEMÜ podem ser utilizadas em numerosas aplicações estéreis. Nisso, o sistema de vedação GEMÜ garante a separação hermética entre fluido e atuador. As válvulas de diafragma Single-Use possuem um atuador de aço inox, e o corpo da válvula de diafragma esterilizável por raios gama. O corpo de PP com diafragma TPE cumpre todos os requisitos de pureza da indústria farmacêutica conforme USP 85 e USP 788. As válvulas de diafragma de metal da GEMÜ podem ser adquiridas tanto na versão de passagem angular e reta, e devido a sua insensibilidade a fluidos com alto teor de sólidos (partículas), são adequadas para numerosos processos industriais. Pinturas e revestimentos de plástico também são fornecidos como opção. 


Válvulas de diafragma de plástico Válvulas de diafragma de plástico ultra puras Válvulas globo de diafragma As válvulas de diafragma de plástico da GEMÜ são adequadas para fluidos neutros e agressivos no estado líquido ou gasoso. No caso destas válvulas, todas as partes em contato com o fluido são fabricadas de um plástico de alta qualidade, e assim, apresentam uma alta resistência química. No caso das válvulas de diafragma de plástico da GEMÜ para aplicações de sanitárias/de higiene, fabricadas em condições de sala limpa, todas as partes em contato com o fluido e sua carcaça são fabricadas de um plástico de alta qualidade (PFA / PTFE / PVDF / PP). As válvulas globo de diafragma da GEMÜ podem ser fornecidas como válvulas de passagem reta e válvulas de bloco multivias. O corpo, o atuador e o diafragma são fabricados de plásticos de alto desempenho PTFE e PVDF. Estas válvulas podem ser pedidas como HPW (produção em sala limpa) ou HPS (sem produção em sala limpa). Válvula de diafragma: tipo da válvula
A válvula de diafragma é praticamente o Allrounder entre as válvulas, podendo ser utilizada em numerosas aplicações em todos os setores. Uma das grandes vantagens é que apenas dois componentes têm contato com o fluido de operação: o diafragma e o corpo da válvula. Na posição fechada, o diafragma é pressionado sobre o aro de vedação do corpo da válvula, e assim, pode bloquear uma pressão de operação até 10 bar. A geometria interior em contato com o fluido, foi construída de modo que mantém baixas as turbulências de vazão, impossibilitando praticamente a deposição ou acumulação de produtos, sendo também fácil de limpar no circuito de inversão. No caso da válvula de diafragma trata-se do tipo de válvula "com mínima área morta". Devido ao sistema de vedação de diafragma com certificação EHEDG, a válvula é ideal para aplicações na indústria alimentícia e de bebidas, assim como, na biotecnologia e na indústria farmacêutica. Graças a uma grande seleção de material é muito bem adequada para fluidos agressivos, abrasivos e muito viscosos, frequentemente usados na tecnologia química e do meio ambiente, ou na indústria de transformação e beneficiamento. Também possui diversas aplicações no setor do tratamento de água, onde pode ser utilizada tanto na água de processo em circuitos de calefação e de arrefecimento, como, na preparação de água potável ou na preparação de água pura para a microeletrônica ou a produção de semicondutores. Além da válvula de diafragma de passagem angular anteriormente descrita, também oferecemos a válvula de diafragma de passagem reta, que em posição aberta, permite uma passagem praticamente impedida. Por isso, é a seleção ideal para fluidos muito abrasivos com grande cota de material sólido. Áreas típicas de aplicação são a mineração, a produção e preparação de celulose, papel, granulados, gesso, cimento, etc.
Em relação aos tipos de válvula citados, a GEMÜ oferece numerosos acessórios adequados para a automação e otimização do processo. Fins de curso, posicionadores e controladores de processo, sensores e aparelhos de medição são rápida e facilmente montados, ajustados e integrados na tecnologia de tubulação de processo existente.
Válvula de diafragma: Dados técnicos
Atuador Manual, pneumático, motorizado Tipos de conexão Roscas externas (macho), clamps, flanges, Flare, roscas fêmeas, roscas externas, luvas coláveis, bico colável, espigão , solda de topo Pressão de operação 0 – 10 bar Material do corpo Metal: aço inox, ferro fundido cinzento, latão, ferro fundido nodular, aço fundido, com revestimento de borracha dura e macia
Plástico: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, camada interna PP-H camada externa PP reforçadoTemperatura do fluido -20 - 150 °C Diâmetro nominal DN 4 – 300