Válvulas de diafragma de metal GEMÜ industriais: Lista de Produtos

Válvulas de diafragma de metal GEMÜ industriais: Lista de Produtos

GEMÜ 615
615
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 20
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW617N, bronze
  • Materiais do diafragma:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
GEMÜ 620
620
  • Temperatura do fluido:0 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 150
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | BS | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
  • Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 655
655
  • Temperatura do fluido:0 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 300
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento interior do corpo:Borracha macia | Butil | Ebonite
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Temperatura do fluido:0 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 250
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
  • Revestimento interior do corpo:Borracha macia | Butil | Ebonite
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformidades:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 100
  • Temperatura do fluido: -10 até 80 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 10 bar
  • Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca externa | Rosca fêmea
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, aço inox microfundido | 1.4408, com revestimento interno em PFA | 1.4435, aço inox microfundido | 1.4435, corpo em aço inox forjado | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

GEMÜ 675
675
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 150
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
  • Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
  • Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 687
687
  • Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo para válvulas fundo de tanque
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
  • Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ 695
695
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 65
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha macia | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em butil
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca