GEMÜ SUB SUMONDO

Corpo da válvula Single-Use

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O corpo da válvula GEMÜ SUB da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO possui um diafragma internamente soldado. O corpo da válvula Single-Use é fixo por meio de clamps ao atuador pneumático GEMÜ SUPM de aço inox ou ao atuador manual GEMÜ SUHK de plástico. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

  • Resistente a impactos, à prova de corrosão
  • Material do corpo mecanicamente estável e esterilizável por gama
  • Certificado de conformidade para pureza, segurança e testes físicos e químicos
  • Guia de validação sob consulta
  • O corpo da válvula cumpre os requisitos de limpeza da indústria farmacêutica (USP 85, 788, 790)
  • Fabricação em sala limpa classe ISO 8
  • Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 8) até 1''“ (DN 25)
  • Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 40 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 4,9 bar
  • Tipos de conexões *: Bocal da mangueira | Clamp
  • Materiais do corpo da válvula: PP-R, natural
  • Materiais do diafragma: TPE
  • Conformidades: EAC | USP