Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 600HP

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 600 HP possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção, acionado pneumaticamente. Um limitador de curso, um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram incorporados como padrão.

  • Elevado valor da vazão
  • Deadleg mínimo
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Devido ao projeto é particularmente adequada para agentes de polimento e fluidos lamacentos
  • Diversos acessórios
  • Conexão: Solda de topo
  • Atuador: Pneumático
  • Acionamento: Atuador linear
  • Material do corpo: Camada externa em PVDF; Camada interna em PFA
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 90 °C
  • Diâmetros nominais: DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
  • Válvula de controle