Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 601

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

As válvulas de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 601, GEMÜ 612 e GEMÜ 673 possuem um volante de plástico a prova de calor e são acionadas manualmente. A GEMÜ 602 possui um volante de aço inox, e é acionada manualmente. O castelo e as peças internas do atuador são fabricados em aço inox. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram incorporados como padrão.​

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Longa vida útil dos diafragmas graças ao limitador de fechamento patenteado (US-Pat. 5 377 956)
  • Também fornecemos os corpos da válvula no design Multi-port (bloco M e corpo em T) ou como corpo de válvula para fundo de tanque
  • Conexão: Bico; Clamp; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')

Vídeo do produto

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601

03:00 min
8 Visualizações
Online desde 23.10.2018
Laboratory and technical mixers

Aplicações do produto

Misturador de laboratório e de tecnologia

No desenvolvimento de produtos farmacêuticos, químicos e cosméticos, é de essencial importância que os processos de produção sejam realizados de forma mais real possível. Só assim é possível uma transferência posterior ao processo efetivo de produção. E por isso, os misturadores de laboratórios e de tecnologias também devem representar apenas uma miniatura dos sistemas de produção originais. O misturador de homogeneização por exemplo, foi construído de modo que a velocidade circunferencial do agitador é idêntica aos grandes misturadores. Se além dos produtos e artigos, também forem comprovados os componentes técnicos utilizados nestes sistemas de teste, estes componentes e aparelhos irão representar uma ótima opção na escolha destes sistemas de produção.

Novidades sobre o produto

31.03.2016

Válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio

GEMÜ oferece aos seus clientes uma seleção ampliada de válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio.