Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 618

Válvula de diafragma motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 618 possui um atuador de posição motorizado de baixa manutenção, com um motor síncrono reversível. O acionamento é realizado através de uma engrenagem de redução não bloqueável e um excêntrico. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. A GEMÜ 618 também poderá ser fornecida sem a peça intermediária metálica para aplicações com temperaturas de operação baixas (somente no tamanho do diafragma 10).

  • Processamento direto de sinais 0/4 - 20 mA via um posicionador integrado
  • Método de abertura e fechamento é independente da pressão de operação presente
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Conexão: Bico; Clamp; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Motorizado
  • Material do corpo: 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado; CW617N (latão)
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Válvula de controle

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3779 Visualizações
Online desde 16.09.2015
UHT Test plant of the dairy school

Aplicações do produto

UHT Instalação de testes para uma escola técnica de laticínios

Em Kempten, na Alemanha, foi montada uma nova e inovativa instalação piloto UHT-ESL, para técnicos e mestres em laticínios da Secretaria Agro-Pecuária do Estado da Baviera (Centro de formação, de testes e de tecnologia para a indústria de laticínios). Nesta instalação, foram desenvolvidos e montados os mais novos componentes e conceitos tecnológicos, num trabalho de estreita colaboração com construtores de instalações. Além das válvulas globo, válvulas de esfera e das válvulas de diafragma assépticas, a GEMÜ ainda forneceu os devidos blocos de válvulas multivias de aço inox.