Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 625

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 625 possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção acionado pneumaticamente. A válvula possui uma peça intermediária de metal. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Adequada para áreas de aplicação estéreis
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Diversos acessórios
  • Conexão: Bico; Clamp; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Pneumático
  • Material do corpo: 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Válvula de controle

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3782 Visualizações
Online desde 16.09.2015
High purity steam generation for sterilization

Aplicações do produto

Geração de vapor de alta pureza para a esterilização

A qualidade do vapor normal de operação não é suficiente para a esterilização de equipamentos na indústria farmacêutica. Neste vapor, a quota de impurezas, partículas, hidrazinas, fosfatos e componentes semelhantes (inibidores de corrosão) ainda é muito alta. Para a produção de medicamentos, necessita-se de um vapor de operação especial de acordo com as normas relevantes, p. ex.. da FDA (Food and Drug Administration). Este vapor deve estar isento destes componentes, e ainda tem de ser livre de componentes voláteis, pois não podem ser eliminados através da filtração.