Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 630

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

As válvulas de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 600 e GEMÜ 630 possuem um atuador plástico de pistão de baixa manutenção acionado pneumaticamente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. A GEMÜ 600 (DN 25 - 50) ainda é equipada com um limitador de curso. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

  • Kit de molas variável para pressão de operação até 10 bar em ambas as direções de fluxo
  • Placas de fixação para compensação da altura de diferentes dimensões de corpos e diâmetros nominais, disponíveis como opção
  • Castelo ajustável em passos de 90° (tamanho do diafragma 25 - 50)
  • Diversos acessórios
  • Conexão: Bico; Flare; Luva colável; Rosca externa (macho); Rosca fêmea
  • Atuador: Pneumático
  • Material do corpo: ABS; Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; PP (reforçado com fibra de vidro); PP-H; PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Válvula de controle

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:33 min
2615 Visualizações
Online desde 16.09.2015