Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 635

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 635 possui um atuador plástico de pistão de baixa manutenção acionado pneumaticamente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

  • Construção compacta
  • Diversos acessórios
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:41 min
1634 Visualizações
Online desde 16.09.2015