Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 638

Válvula de diafragma de 2/2 vias

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma motorizada de 2/2 vias GEMÜ 638 possui um motor e/ou módulos de comando fabricada pela empresa AUMA. Esta válvula também é adequada para fluidos de altas temperaturas até 150 °C. O corpo da válvula foi construído na versão de passagem reta.

  • Alta resistência mecânica
  • Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
  • Sentido de fluxo opcional
  • A válvula pode ser limpa sem desmontagem do atuador
  • Atuadores elétricos comprovados e comandos em construção modular
  • Pressão máx. de operação: 7 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6'')

Vídeo do produto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:41 min
1634 Visualizações
Online desde 16.09.2015