Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 643

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula fundo de tanque de 2/2 vias GEMÜ 643 possui um atuador manual angular com volante de plástico. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. O corpo da válvula de aço inox foi usinado de uma única peça (monobloco, nenhuma versão soldada). A peça intermediária de metal e o castelo do atuador são de aço inox.

  • Queimaduras e lesões a altas temperaturas de operação são evitadas graças ao volante de plástico a prova de calor
  • Construção compacta
  • Atuador giratório a 360°
  • Conexão: Bico
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4435, usinado de bloco
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3783 Visualizações
Online desde 16.09.2015