Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 648

Válvula de diafragma motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 648 possui um atuador linear motorizado. O motor possui uma carcaça de plástico e foi concebido para as tensões de operação CC e CA. A engrenagem integrada transforma o movimento rotativo em movimento linear. O atuador pode ser fornecido na versão Abrir/Fechar, ou com controlador de posição e controlador de processo integrados. Um teclado de membrana e um display luminoso estão na parte frontal do posicionador para fácil acesso. O sistema eletrônico instalado oferece uma boa visão e facilita a regulagem da velocidade de posição e dos parâmetros de controle, assim como outras funções.

  • Combinável com praticamente todos os corpos das válvulas de diafragma GEMÜ
  • LED de 2 cores e com visibilidade de longo alcance para sinalização da posição final e indicação do sentido do movimento
  • Ampla função integrada de diagnóstico
  • Entrada em operação simples e muitas opções de comando- Teclado frontal- Conexão ao PC ligação à internet através do browser MS® Internet Explorer- Fieldbus interfaces p.ex. Profibus DP- Interface e.sy-com para a conexão de um módulo Bluetooth ou modem industrial para acesso via PDA ou PC
  • Conexão: Bico
  • Atuador: Motorizado
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; 1.4408, com revestimento interno em PFA; 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado; ABS; Camada interna/externa em PP; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP; EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura; EN-GJS-500-7, com revestimento interno em PFA; EN-GJS-500-7, com revestimento interno em PP; PP; PVC; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 150 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Válvula de controle

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3744 Visualizações
Online desde 16.09.2015