Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 650

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 650 possui um atuador de pistão de aço inox acionado pneumaticamente. A válvula foi concebida para a utilização em aplicações estéreis. Todas as peças do atuador são de aço inox (exceto os elementos de vedação). No caso dos tamanhos do diafragma 80 e 100, as molas de compressão são feitas de aço especial com revestimento epóxi. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.

  • Autoclavável
  • Capacidade de CIP/SIP
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros e corrosivos
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Pneumático
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado; 1.4539
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Válvula de controle

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:13 min
693 Visualizações
Online desde 04.04.2018
Innovative methods for freeze-drying pharmaceutical products

Aplicações do produto

Inovativa secagem por congelamento de medicamentos

​A fabricação de muitos medicamentos baseia em processos biotecnológicos. A sua estrutura molecular é, frequentemente, muito complexa e instável na sua forma líquida. Assim sendo, muitos medicamentos biológicos não podem ser armazenadas neste estado. A secagem por congelamento é o processo mais cuidadoso para conservar a solução das substâncias. Aqui, a válvula borboleta GEMÜ 490 apresenta a solução perfeita para estas situações críticas de operação.

Novidades sobre o produto

09.04.2018

Novos tutoriais para a substituição de diafragmas em 2 peças

Nos últimos anos o time de treinamentos da GEMÜ publicou vários vídeos para determinados conteúdos, como, a substituição de peças de desgaste.

Novidades sobre o produto

31.03.2016

Válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio

GEMÜ oferece aos seus clientes uma seleção ampliada de válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio.