Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 671

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

As válvulas de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 611 e GEMÜ 671 possuem um atuador plástico de baixa manutenção e são acionadas manualmente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Diversos acessórios
  • Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; 1.4408, com revestimento interno em PFA; 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3741 Visualizações
Online desde 16.09.2015