Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ 673

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

As válvulas de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 601, GEMÜ 612 e GEMÜ 673 possuem um volante de plástico a prova de calor e são acionadas manualmente. A GEMÜ 602 possui um volante de aço inox, e é acionada manualmente. O castelo e as peças internas do atuador são fabricados em aço inox. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram incorporados como padrão.​

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Longa vida útil dos diafragmas graças ao limitador de fechamento patenteado (US-Pat. 5 377 956)
  • Também fornecemos os corpos da válvula no design Multi-port (bloco M e corpo em T) ou como corpo de válvula para fundo de tanque
  • Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: ; 1.4408, aço inox microfundido; 1.4435, aço inox microfundido
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3937 Visualizações
Online desde 16.09.2015
production plant for liquid

Aplicações do produto

Sistema de produção para substâncias líquidas farmacêuticas

Num sistema novo e totalmente automático podem ser produzidos e armazenados diversos líquidos farmacêuticos. Cada um dos três reservatórios de produtos com 500, 1000 e 2000 litros de conteúdo útil pode ser ligado a um sistema de comutação com cada um dos 5 reservatórios de acumulação (2 x 1000, 3 x 2000 l). Nisso, poderão ser realizados até três passos de produção diferentes. Como os produtos também são exportados para os EUA, o sistema possui um design de acordo com cGMP, e foi certificado pela FDA. Diretivas e padrões modernos servem como critério para o planejamento e a construção da aplicação.

Novidades sobre o produto

31.03.2016

Válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio

GEMÜ oferece aos seus clientes uma seleção ampliada de válvulas de diafragma para aplicações de oxigênio.