Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 677HP

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 677 HP/HPW possui um volante de plástico de baixa manutenção acionado manualmente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.

  • Elevado valor da vazão
  • Deadleg mínimo
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Devido ao projeto é particularmente adequada para agentes de polimento e fluidos lamacentos
  • Diversos acessórios
  • Conexão: Solda de topo
  • Atuador: Manual
  • Acionamento: Atuador linear
  • Material do corpo: PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution

Aplicações do produto

Pós limpeza com água de alta pureza / Polisher e distribuição

Para a linha de produção num centro de pesquisas, a qualidade de água de alta pureza tem de ser de suma importância. Neste sistema são produzidos wafers especiais e de testes. A água necessária é utilizada nos mais diversos passos da produção de wafers. A qualidade de água de alta pureza normal não é suficiente para estes critérios especiais de aplicação em relação a isenção de partículas e íons nocivos. A quantidade de moléculas residuais nocivas presentes no fluido ainda pode ser muito elevada, e assim, necessita-se de mais uma limpeza posterior da água anteriormente limpa.

Novidades sobre o produto

11.12.2017

Even at high temperatures and under compressive stress

Thanks to making consistent improvements to processes and investments in state-of-the-art manufacturing technologies, valve specialist GEMÜ can offer its customers plastic diaphragm valves with a significantly higher pressure-temperature rating.

Novidades sobre o produto

11.12.2017

Hochreines Membranventil GEMÜ 677HP PurePlus

Durch konsequente Prozessverbesserungen und Investitionen in modernste Herstelltechnologien kann der Ventilspezialist GEMÜ seinen Kunden Kunststoff-Membranventile mit deutlich verbessertem Druck-Temperatur-Rating anbieten.