Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 687

Válvula de diafragma de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades soldadas e alojamento do atuador de plástico - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula com atuador de diafragma de plástico de baixa manutenção

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 687 possui um atuador de diafragma de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. A válvula possui uma peça intermediária de metal. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

Principais características

  • Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
  • Corpo de aço inox aplicável em ambientes corrosivos
  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
Válvula de diafragma de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades soldadas e alojamento do atuador de plástico - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 120 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP
EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE
Conformidades
3A
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP
custom_technical_data_

Downloads

42 Resultados
  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 MG80 umbau zwischenstueck

    pdf, 159 KB, DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 sak stf1 mg80 100

    pdf, 1.80 MB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650, 687

    pdf, 5.07 MB, FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650, 687

    pdf, 6.62 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 687

    pdf, 10.44 MB, DE/EN

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf, 169 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ 687 (US)

    pdf, 4.27 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 650, 687

    pdf, 5.13 MB, EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf, 195 KB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 saf sak stf1 mg25 40 50

    pdf, 790 KB, DE/EN

Serviços adequados