As válvulas de diafragma GEMÜ 658 e GEMÜ 688 possuem um atuador de dois estágios acionados pneumaticamente. O castelo do atuador é de aço inox e o comando é realizado através de dois pistões que funcionam independentemente. Um limitador de curso foi integrado como padrão. Oferecemos diversas configurações do corpo para a válvula.
- A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
- Possibilidade de verificação da posição aberta e fechada via sensores de proximidade (GEMÜ 688)
- Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca externa; Rosca fêmea
- Atuador: Pneumático
- ATEX
- Proteção contra explosão
- Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; 1.4435, aço inox microfundido; 1.4435, corpo em aço inox forjado
- Pressão máx. de operação: 10 bar
- Temperatura máx. do fluido: 100 °C
- Temperatura mín. do fluido: -10 °C
- Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:29 min
3783 Visualizações
Online desde 16.09.2015