Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 690HP

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 690 HP possui um atuador pneumático de plástico.

  • Modelo compacto e leve com enorme desempenho
  • Elevado valor da vazão
  • Deadleg mínimo
  • Atuador de membrana comprovado e durável
  • Dreno
  • Troca simples do diafragma
  • Conexão: Bico
  • Atuador: Pneumático
  • Acionamento: Atuador linear
  • Material do corpo: Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 100 (4'')
  • Válvula de controle
Process equipment wet bench/valves, pipes and fittings

Aplicações do produto

Dispositivo de processo banco molhado / válvulas, tubos e fittings

Na produção de microchips encontramos as mais elevadas requisições em relação a limpeza dos fluidos de operação e do ambiente. Quanto maior a qualidade dos semicondutores, tanto menor o valor limite permitido para partículas e contaminações químicas. Isto se aplica tanto a produção de wafers - que são discos de silício gravados sobre os circuitos de microchips e posteriormente cortados em microchips individuais - como, também para a produção de fluidos de operação e auxiliares. Nos denominados bancos molhados, trata-se de áreas de produção, nas quais as superfícies dos discos de silício são lixadas, os circuitos gravados com ácidos muito limpos e ácidos misturados, e em seguida, lavados com água de alta pureza.