Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ C67

Válvula de diafragma de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ C67 HPW CleanStar de ultra pureza é acionada manualmente. Todas as peças em contato com o fluido são de PFA ou PTFE.

  • Alta pureza devido a produção em sala limpa
  • Versão High Flow
  • Elevado valor da vazão
  • Deadleg mínimo
  • Sentido de fluxo opcional
  • Também pode ser fornecida como válvula em T
  • Como forma de opção, a válvula também poderá ser adquirida com porca união de ECTFE. IIsto. Isto possibilita: menores tempos de lavagem da instalação, Kv melhorado (High Flow), elevado "MTBF" (período médio entre falhas) e custos reduzidos
  • Conexão: Flare; Solda de topo
  • Atuador: Manual
  • Material da vedação
  • Material do corpo: PFA
  • Conformidades: ; Diretiva de Equipamentos sob Pressão; TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 150 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Vídeo do produto

Diaphragm replacement on GEMÜ C67

04:38 min
8 Visualizações
Online desde 24.10.2018