A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R647 é uma válvula de passagem reta, e é acionada pneumaticamente. A válvula não possui mola de fechamento, sendo fechada apenas pelo ar comprimido aplicado. A vedação da válvula é realizada por um diafragma. A válvula é composta principalmente de três componentes: o corpo da válvula, o diafragma de vedação e a tampa com conector para o fluido de acionamento. O fluido de acionamento exerce força sobre o diafragma de vedação, e pressiona este contra o canal de vedação que se encontra no corpo da válvula. O corpo da válvula High-Flow permite dimensões compactas com elevado valor da vazão.
- Modelo compacto e leve com enorme desempenho
- Troca simples do diafragma
- Adequada p.ex. para tinturarias, indústria papeleira e sistemas de alimentação automáticos
- A válvula pode ser montada em qualquer local onde a mola de fechamento não é requerida, e onde há pouco espaço disponível
- Boas características de vazão, graças aos corpos otimizados das válvulas
- Temperatura do fluido:-4 até 176 °F
- Temperatura ambiente:14 até 122 °F
- Pressão de operação :0 até 90 psi
- Diâmetros nominais:1/2'' (DN 15) até 2'' (DN 50)
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PVDF | Camada interna/externa em PP | PVC-U
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR
- Conformidades:EAC | NSF
Vídeo do produto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Visualizações
Online desde 16.09.2015