Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ R680

Válvula de diafragma motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R680 em plástico é motorizada. O atuador possui um indicador ótico de posição como padrão. O motor elétrico é automaticamente desligado assim que a válvula atingir as correspondentes posições finais. A tensão de alimentação ocorre como padrão por meio de 24 VDC.

  • Indicador ótico de posição integrado como padrão
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Insensível a fluidos com alto teor de sólidos (partículas) em suspensão
  • Alternativa motorizada para aplicações sem suprimento de ar comprimido
  • Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
  • Conexão: Rosca externa (macho)
  • Atuador: Motorizado
  • Material do corpo: ABS; Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada; PVC-U
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Acessórios adequados