Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ R690

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R690 possui um atuador de membrana de baixa manutenção acionada pneumaticamente. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". O corpo da válvula High-Flow permite dimensões compactas com elevado valor da vazão.

  • Níveis de fixação iguais para vários diâmetros nominais
  • Design de instalação compacto devido ao corpo da válvula otimizada
  • Consumo de ar de comando reduzido
  • Diversas opções de acessórios para equipamentos de medição e de controle
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
  • Atuador: Pneumático
  • Material do corpo: ABS; Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada; PP (reforçado com fibra de vidro); PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Válvula de controle

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:33 min
2619 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants

Aplicações do produto

Sistema de filtração de saibro e trocador iônico para o tratamento de esgoto na galvanoplastia

​O revestimento superficial de metal de peças e objetos serve principalmente como proteção contra corrosões e desgastes. Porém, este revestimento também permite determinadas características funcionais, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica, ou então, serve para a produção de boas superfícies visuais. Para tal, as peças no sistema de galvanoplastia são mergulhadas em diversos banhos de processos, divididos em pré-tratamento, metalização e pós-tratamento. Nas indústrias de galvanização são frequentemente utilizados trocadores iônicos, a fim de preparar a água não tratada para a produção, ou para ligar substâncias que se encontram nas águas de lavagem, e realimentar a água limpa no processo. Mesmo no tratamento de esgotos, os trocadores iônicos podem ser usados como etapa final de limpeza, antes do esgoto transformado em água limpa, poder ser conduzido à canalização local.