Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ R693

Válvula de diafragma motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R693 possui um atuador motorizado de baixa manutenção, uma engrenagem de correia com um motor síncrono reversível. A válvula é motorizada. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram montados como padrão.

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
  • Função abrir/fechar confiável e sistema de controle consistente
  • Processamento direto para grandezas de ajustes elétricos 0/4 - 20 mA via um módulo adicional fornecido como opção
  • Confirmação elétrica de posição por intermédio de potenciômetro fornecido como opção
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
  • Atuador: Motorizado
  • Material do corpo: ABS; Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')