GEMÜ SUHK SUMONDO

Atuador manual para válvulas Single-Use

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O atuador manual GEMÜ SUHK da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO é unido por meio de um clamp ao corpo da válvula GEMÜ SUB. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

  • Tecnologia do atuador testada e confiável (permanece na instalação)
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Resistente a impactos, à prova de corrosão
  • Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
  • Indicador ótico de posição integrado
  • Atuador autoclavável
  • Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 8) até 1''“ (DN 25)
  • Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 40 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 4,9 bar
  • Tipos de conexões *: Bocal da mangueira | Clamp
  • Materiais do corpo da válvula: PP-R, natural
  • Materiais do diafragma: TPE
  • Conformidades: EAC | USP