Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ SUMONDO

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma Single-Use GEMÜ SUMONDO possui um corpo da válvula de diafragma e um atuador manual ou pneumático. O corpo da válvula de diafragma Single-Use dispõe de um diafragma soldado. Para fins de montagem, o corpo da válvula de diafragma Single-Use é fixo por meio de clamps ao atuador. Um processo de abertura e fechamento definido regula tanto o corpo da válvula, como, o atuador. Após a sua utilização, o corpo da válvula de diafragma Single-Use pode ser separado junto com seu diafragma do atuador, e descartado. O atuador pode ser utilizado várias vezes, e permanece montado na instalação.

    • Conexão: Bocal da mangueira; Clamp
    • Atuador: Pneumático
    • Acionamento: Atuador linear
    • Material do corpo: PP-R natural
    • Pressão máx. de operação: 4; 9 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 40 °C
    • Temperatura mín. do fluido: 5 °C
    • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
    • Válvula de controle

    Vídeo do produto

    Reliable also with manual operator: GEMÜ SUMONDO

    01:26 min
    719 Visualizações
    Online desde 23.08.2016

    Novidades sobre o produto

    20.11.2017

    Válvula de diafragma Single-Use com atuador man.autoclavável

    Agora, a válvula de diafragma Single-Use SUMONDO também é disponível com um atuador manual autoclavável.

    Novidades sobre o produto

    03.07.2017

    Válvula de diafragma Single-Use estabilizada no mercado

    Agora, a primeira válvula de diafragma Single-Use GEMÜ SUMONDO regulável,