Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Válvulas de diafragma GEMÜ Single-Use

Para a utilização em instalações Single-Use e sistema híbridos

Áreas de aplicação e setores industriais

As principais áreas de aplicação das válvulas de diafragma GEMÜ SUMONDO encontram-se nos processos estéreis da indústria farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia. As válvulas de diafragma Single-Use GEMÜ também podem ser usadas como válvulas de controle nas áreas estéreis. Além das válvulas de passagem reta também oferecemos os corpos T e os corpos de assento inclinado.

GEMÜ SUMONDO
SUMONDO
Bocal da mangueira; Clamp
Pneumático
Atuador linear
PP-R natural
4; 9 bar
40 °C
5 °C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')