Válvulas de esfera: Lista de Produtos

Válvulas de esfera: Lista de Produtos

GEMÜ 710
710
  • Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM
  • Conformidades:EAC
  • Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
GEMÜ 717
717
  • Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM
  • Conformidades:EAC
  • Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
GEMÜ 723
723
  • Temperatura do fluido *: -20 até 100 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 até 50 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais : 3/8''“ (DN 10) até 4''“ (DN 100)
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula: ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais da vedação: EPDM | FKM
  • Tensão de alimentação: 12 - 250 V AC/DC
  • Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
  • Classe de proteção: IP 65
GEMÜ 761
761
  • Temperatura do fluido: -20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais: DN 15 até 100
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 762
762
  • Temperatura do fluido: -20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais: DN 15 até 100
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B20
B20
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 65
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
GEMÜ B22
B22
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B24
B24
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
  • Materiais da vedação:PTFE TFM™
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
GEMÜ B26
B26
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B27
B27
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 50
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Formas da esfera:Esfera em L | Esfera em T
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX
GEMÜ B2F
B2F
  • Temperatura do fluido:-40 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 200
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:| Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B42
B42
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B44
B44
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
  • Materiais da vedação:PTFE TFM™
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
GEMÜ B46
B46
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
GEMÜ B47
B47
  • Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 50
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Formas da esfera:Esfera em L | Esfera em T
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX
GEMÜ B4F
B4F
  • Temperatura do fluido:-40 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 200
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:| Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B52
B52
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ B54
B54
  • Temperatura do fluido: -10 até 220 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais: DN 8 até 100
  • Formas do corpo: Corpo de passagem reta
  • Tipos de conexões: Bico | Clamp
  • Normas de conexão: ASME | DIN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
  • Materiais da vedação: PTFE TFM™
  • Conformidades: ATEX | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | USP

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

GEMÜ B56
B56
  • Temperatura do fluido *: -20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -20 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais : 1/2“ (DN 15) até 4“ (DN 100)
  • Formas do corpo: Corpo de passagem reta
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Tensão de alimentação: 12 VDC | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 VDC
  • Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
  • Classe de proteção: IP 65

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

GEMÜ BB02
BB02
  • Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ BB04
BB04
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
  • Materiais da vedação:PTFE TFM™
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
  • Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
GEMÜ BB06
BB06
  • Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ BB07
BB07
  • Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 50
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Formas da esfera:Esfera em L | Esfera em T
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Conformidades:ATEX | Segurança funcional
GEMÜ BB0F
BB0F
  • Temperatura do fluido:-40 até 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 200
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Formas da esfera:| Esfera de regulagem
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ S717
S717
  • Temperatura do fluido:0 até 60 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:PP-H, cinza | PVC-U, cinza
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM
  • Temperatura do fluido:0 até 60 °C