A válvula de esfera de 2/2 ou 3/2 vias GEMÜ 723 é motorizado. A válvula possui o castelo do atuador de plástico. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. A vedação do assento é em PTFE e as vedações do anel O’Ring podem ser ou em EPDM ou em FKM.
- Elevado valor da vazão
- Baixo peso
- Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
- Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
- Disponível na versão de 2/2 vias e 3/2 vias
- Temperatura do fluido *: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais : 3/8''“ (DN 10) até 4''“ (DN 100)
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula: ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais da vedação: EPDM | FKM
- Tensão de alimentação: 12 - 250 V AC/DC
- Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
- Classe de proteção: IP 65
Vídeo do produto
How ball valves work
00:43 min
6060 Visualizações
Online desde 16.09.2015