GEMÜ B20

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera em 2 peças de 2/2 vias de metal GEMÜ B20 é de acionamento manual. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico com dispositivo para travamento. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Elevado valor da vazão
  • Baixo peso
  • Design compacto
  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 63 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 65
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Temperatura do fluido:-20 até 180 °C

Novidades sobre o produto

10.12.2020

Válvulas de esfera GEMÜ para aplicações industriais