A válvula de esfera de 3 peças de 2/2 vias de metal GEMÜ B24 é de acionamento manual. Esta válvula é adequada especialmente para os requisitos na área da indústria farmacêutica, preparação de alimentícios e na biotecnologia, como p.ex. no tratamento de água ou na geração de vapor estéril. Para as vedações são usados exclusivamente FDA, USP Class VI e plásticos conforme CE10/2011.
- Material Delta Ferrit verificado < 3% (1.4435)
- Atestados do material para componentes em contato com o fluido
- Superfícies em contato com o fluido conforme ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Soldas de topo em versão de solda orbital ampliada
- Adequada para aplicações de vácuo
- Opcional: Versão ATEX
- Opcional podem ser fornecidos com vedação de deadleg mínimo
- Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 63 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp
- Normas de conexão:ASME | DIN | ISO | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
- Materiais da vedação:PTFE TFM™
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
- Temperatura do fluido:-10 até 220 °C
- Pressão de operação:0 até 63 bar
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
24 Visualizações
Online desde 20.12.2023